Produkt SMB30FAM10
Akcesoria
Uchwyt montażowy
Nr zamówieniowy: 3011185Alternatywny numer zamówieniowy : 11185
- Uchwyt montażowy
- Stal nierdzewna
- Dla gwintu 30 mm
- Gwint M10 x 1,5

Dane ogólne
| EAN | 662488111854 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 73269098900 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 153 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wspornik montażowy |
| Do użytku z | Czujniki cylindryczne |
| Wymiary konstrukcji | 78.4 × 75 mm |