Produkt SMBAMS30P
Akcesoria
Uchwyt montażowy
Nr zamówieniowy: 3073135Alternatywny numer zamówieniowy : 73135
- Przejściówka M30
- Dla czujników z gwintem 30 mm
- Automotive Metric Standard (AMS)

Dane ogólne
| EAN | 662488731359 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 73269098900 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 90.72 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wspornik montażowy |
| Do użytku z | Czujniki cylindryczne |
| Wymiary konstrukcji | 85 × 45 × 2.6 mm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4401 (AISI 316) |