Produkt  BCT10-S30-UN6X2-H1151

Czujnik pojemnościowy

Nr zamówieniowy: 2101800
    • Obudowa cylindryczna gwintowana M30 × 1,5
    • Tworzywo sztuczne, PA12‐GF30
    • Tryb uczenia i konfiguracja za pośrednictwem styku 5 i IO-Link
#

Dane ogólne

EAN 4047101332803
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia CN
Waga 66 g

Dane techniczne

Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M30 x 1.5
Znamionowy zakres detekcji 15 mm
Napięcie zasilania 18…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO/NZ, NPN
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PA12-GF30, PEI
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67/IP69K
Certyfikaty UL

Akcesoria montażowe

6950013
6947216

Podłączenie

6625503
6625515
6625025
6625013
6626184

Akcesoria funkcjonalne

6967114
6814024
6825482

Select Country

Turck worldwide

to top