Produkt MAP-M30
Akcesoria montażowe
Adapter montażowy
Nr zamówieniowy: 6950013- adapter montażowy
- tworzywo sztuczne: polipropylen
- możliwość wymiany czujnika przy pełnym zbiorniku (adapter pozostaje w zbiorniku podczas wymiany czujnika)
- Przez krótki czas do 140 °C

Dane ogólne
| EAN | 4047101113358 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39174000990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 44 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Adapter montażowy |
| Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne |
| Wymiary konstrukcji | 47 mm |
| Średnica obudowy | Ø 31 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PP |
| Temperatura pracy | -20…+100 °C |