Produkt BST-30B
Akcesoria montażowe do czujników indukcyjnych
Zacisk montażowy dla konstrukcji M30
Nr zamówieniowy: 6947216- Z martwym punktem
- Tworzywo sztuczne PA6

Dane ogólne
| EAN | 4047101248371 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 39 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Uchwyt do podwieszania |
| Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne, Głowice odczytująco-zapisujące |
| Wymiary konstrukcji | 30 × 54 × 36 mm |
| Średnica obudowy | Ø 30 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA6, Czarny |