Produkt  RU40U-M18M-AP8X2-H1151

Czujnik ultradźwiękowy

czujnik odbiciowy

Nr zamówieniowy: 1610094
    • Gładka przednia powierzchnia przetwornika ultradźwiękowego
    • Obudowa cylindryczna M18, uszczelniona
    • Podłączenie przez męskie złącze M12 x 1
    • Kompensacja temperatury
    • Strefa nieczułości: 2,5 cm
    • Zakres: 40 cm
    • Rozdzielczość: 0,5 mm
    • Kąt rozwarcia wiązki ultradźwiękowej: ±15 °
    • Dwustanowe wyjście PNP
    • NO/NZ programowalne
    • IO-Link
#

Dane ogólne

EAN 4047101430257
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27272803 -/- Czujnik ultradźwiękowy
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 67 g

Dane techniczne

Funkcja Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy Czas pracy
Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M18 x 1
Kierunek promieniowania prosty
Zasięg 25…400 mm
Rozdzielczość 0,5 mm
Napięcie zasilania 15…30 V DC
Funkcja elementu przełączającego Styk NO/NZ
Funkcja wyjścia PNP
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, CuZn, Niklowane
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty CE, cULus

Akcesoria montażowe

6945004

Podłączenie

6625016
6625028

Akcesoria funkcjonalne

6814024
6825482
A3501-29

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top