Produkt  VB2-SP1

Akcesoria

Adapter uczący

Do czujników ze spawaną nakrętką

Nr zamówieniowy: A3501-29
    • M12 Anschlusssteckverbinder
#

Dane ogólne

EAN 4047101059359
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002]
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia MX
Waga 68.04 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Adapter uczenia
Do użytku z Czujniki ze spawaną nakrętką
Długość kabla 0.20  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony IP40

Select Country

Turck worldwide

to top