Produkt  RU130U-M18E-LIU2PN8X2T-H1151

Czujnik ultradźwiękowy

czujnik odbiciowy

Nr zamówieniowy: 1610026
    • Gładka przednia powierzchnia przetwornika ultradźwiękowego
    • Obudowa cylindryczna M18, uszczelniona
    • Podłączenie przez męskie złącze M12 x 1
    • Zakres ustawiany za pomocą przycisku lub adaptera uczącego
    • Kompensacja temperatury
    • Strefa nieczułości: 15 cm
    • Zakres: 130 cm
    • Rozdzielczość: 1 mm
    • Kąt rozwarcia wiązki ultradźwiękowej: ±16 °
    • 1 wyjście przełączające, PNP/NPN
    • 1 wyjście analogowe, 4…20 mA / 0…10 V / dodatkowe wyjście przełączające, PNP/NPN
    • NO/NZ programowalne
    • Transmisja danych procesowych oraz parametryzacja przy użyciu IO-Link
#

Dane ogólne

EAN 4047101287363
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27272803 -/- Czujnik ultradźwiękowy
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 90 g

Dane techniczne

Funkcja Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy Czas pracy
Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M18 x 1
Kierunek promieniowania prosty
Zasięg 150…1300 mm
Rozdzielczość 1 mm
Napięcie zasilania 15…30 V DC
Funkcja elementu przełączającego Styk NO/NZ
Funkcja wyjścia PNP/NPN, wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe 0…10 V
wyjście prądowe 4…20 mA
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, CuZn, Niklowane
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty CE, cULus
Cechy szczególne Synchronizacja, Przycisk

Akcesoria montażowe

6945004

Podłączenie

6625016
6625028

Akcesoria funkcjonalne

6825482
6967114
6827386
6827385
6814024

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top