Produkt  BIM-NST-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny

dla cylindrów pneumatycznych

Nr zamówieniowy: 1058400
    • Tworzywo sztuczne PA12-GF30
    • Czujnik magneto-indukcyjny
    • DC, 2 żyły, znam. 8,2 VDC
    • Wyjście zgodne z EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Połączenie kablowe
    • Kategoria ATEX II 2 G, strefa Ex 1
    • Kategoria ATEX II 1 D, strefa Ex 20
    • SIL 2 (tryb niskiego zapotrzebowania) zgodnie z IEC 61508, PL c zgodnie z ISO 13849-1 z konfiguracją HFT0
    • SIL 3 (tryb pełnego zapotrzebowania) zgodnie z IEC 61508, PL e zgodnie z ISO 13849-1 z konfiguracją nadmiarową HFT1
#

Dane ogólne

EAN 4047101064223
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270104 -/- Czujnik magneto-indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia PL
Waga 70 g

Dane techniczne

Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 28 x 17 x 14 mm, NST
Obudowa cylindryczna T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder
Napięcie zasilania Nom. 8.2 V DC
Funkcja wyjścia NAMUR
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PA12-GF30
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Akcesoria montażowe

6970504
6970401
6970402
A3106

Akcesoria funkcjonalne

7580020

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top