Produkt IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580020- 2 wyjścia tranzystorowe (≤ 10kHz)
- Możliwość przełączania: 2-kanałowy lub dublowanie sygnału
- Ustawialny tryb wyjścia (NO/NZ)
- Kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie (przełącznik zał./wył.)
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- Zdejmowalne terminale śrubowe
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, DNV, GL
- Użytkowanie w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
| EAN | 4047101310597 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- Wzmacniacz separujący |
| Numer taryfy celnej | 85437090990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 160 g |
Dane techniczne
| Typ sygnału | Wejścia dwustanowe |
| Typ urządzenia | Wzmacniacze separujące |
| Wersja Ex | tak |
| Atesty | ATEX |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
| Napięcie nominalne | 24 V DC |
| Liczba kanałów | 2 |
| Wyjście dwustanowe | Wyjście tranzystorowe |
| Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 228 KB |
| English | 224 KB |
| French | 226 KB |
| Spanish | 227 KB |
| Czech | 227 KB |
| Dutch | 223 KB |
| Romanian | 224 KB |
| Russian | 258 KB |
| Polish | 227 KB |
| Chinese | 292 KB |
| Turkish | 226 KB |
Certyfikat
Deklaracja zgodności EU
EPLAN Electric P8
Instrukcja bezpieczeństwa
Katalog produktów
Plik CAD
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Moduł rezystora WM1 przeznaczony jest do pracy przy kontroli połączenia pomiędzy stykiem mechanicznym a urządzeniem przetwarzającym firmy TURCK. Obwód wejściowy przetwornika sygnałowego przystosowany jest dla czujników zgodnych z EN60947-5-6 (NAMUR) i posiada funkcję kontroli zwarcia oraz przerwy w obwodzie. |
0912101 |