Produkt WM1 WIDERSTANDSMODUL
Accessories
Nr zamówieniowy: 0912101- Obwód rezystancyjny z aktywną kontrolą obwodu wejściowego i podłączonych styków
- terminale śrubowe do 2.5 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101060454 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002] |
| Numer taryfy celnej | 85332100000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 15 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP |
| Typ urządzenia | Akcesoria |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |