Produkt  SMC-325

Akcesoria do czujników pola magnetycznego

Uchwyt montażowy do siłowników z profili SMC

Do czujników NST

Nr zamówieniowy: A3106
    • Montaż na cylindrach profilowanych SMC
    • Do cylindrów o różnych średnicach
    • Metal: Aluminium anodowane
#

Dane ogólne

EAN 4047101452099
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 76169990990
Kraj pochodzenia US
Waga 11.34 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Uchwyt montażowy
Do użytku z Czujniki pola magnetycznego
Fixing clamp for correspondent cylinder diameter alle
Fixing clamp for cylindrical housing profile cylinder (SMC)
Wymiary konstrukcji 28 × 8 mm
Materiał obudowy Metal, AL, Anodyzowane

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top