Produkt KLF1
Akcesoria montażowe
Wspornik montażowy
dla cylindrów profilowanych z zewnętrznym rowkiem trapezowym
Nr zamówieniowy: 6970401- Montaż na cylindrach profilowych z zewnętrznym rowkiem trapezowym
- Do cylindrów o różnych średnicach
- Metal: Aluminium anodowane

Dane ogólne
EAN | 4047101114256 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 76169990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 13 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Uchwyt montażowy |
Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
Fixing clamp for correspondent cylinder diameter | alle |
Fixing clamp for cylindrical housing | profile cylinders with external dovetail groove |
Wymiary konstrukcji | 22 × 8 mm |
Materiał obudowy | Metal, AL, Anodyzowane |