Produkt KLF2
Akcesoria montażowe
Wspornik montażowy
Dla cylindrów profilowych (IMI Norgren)
Nr zamówieniowy: 6970402- Montaż na cylindrach profilowych (IMI Norgren)
- Dla cylindra o średnicy: 32…100 mm
- Metal: Aluminium anodowane

Dane ogólne
EAN | 4047101114263 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 76169990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 12 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Uchwyt montażowy |
Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
Fixing clamp for correspondent cylinder diameter | 32...100 mm |
Fixing clamp for cylindrical housing | Cylinder profilowy (IMI Norgren) |
Wymiary konstrukcji | 21 × 10 mm |
Materiał obudowy | Metal, AL, Anodyzowane |