Produkt TX821-P3CV01
Seria produktów HMI/PLC TX800
Wyświetlacz 21″ — CODESYS V3 PLC z TARGET i WEB VISU
Wysokiej jakości metalowa obudowa i szklany front z pojemnościowym ekranem dotykowym
Nr zamówieniowy: 100046996- Wyświetlacz kolorowy TFT o przekątnej 21", szeroki
- Podświetlenie LED
- Rozdzielczość 1920 ×1080 pikseli
- kolory: 16 mln
- Dotykowy ekran pojemnościowy ze szkła
- 1 port Ethernet RJ45 z 10/100/1000 Mbit
- 2 porty Ethernet RJ45 o przepustowości 10/100 Mb
- 1 interfejs szeregowy (RS232, RS485, RS422)
- 2 porty USB hosta
- 1 gniazdo karty SD

Dane ogólne
| EAN | 4047101632279 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27242302 -/- Graficzny panel sterujący (wyświetlacz i konsola) |
| Numer taryfy celnej | 85371091990 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 7255 g |
Dane techniczne
| Seria produktów | TX800 |
| Typ urządzenia | Brama Cloud Gateway, Sterowanie i HMI |
| Stopień ochrony | IP66 od przodu, IP20 od tyłu |
| Interfejs | RS232, RS485, 3 × RJ45 |
| Interfejs radiowy | Opcjonalna możliwość rozbudowy |
| Master sieci przemysłowej | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT |
| Slave sieci przemysłowej | Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET |
| Programowanie | CODESYS V3 |
Data Sheets
| German | 328 KB |
| English | 326 KB |
| French | 328 KB |
| Spanish | 1793 KB |
| Czech | 329 KB |
| Dutch | 327 KB |
| Romanian | 327 KB |
| Polish | 329 KB |
| Chinese | 362 KB |
| Turkish | 329 KB |
Certyfikat/deklaracja
Deklaracja producenta
Instrukcja
Oprogramowanie konfiguracyjne
| Oprogramowanie CODESYS 3.5.18.3 | 1465476 KB |
| Oprogramowanie CODESYS 3.5.16.3 | 1344878 KB |
| Turck Automation Suite TAS | |
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
TX700-MOUNT-21
Wspornik montażowy do modelu TX700 i złącza zasilania do urządzeń 21” |
100003191 |
|
TX-LTE-WLAN
Wtykany modem LTE i Wi-Fi z obsługą LTE/UMTS/GSM, Wi-Fi i GNSS |
100025179 |
Akcesoria funkcjonalne
|
TX-IO-XX03
Wtykowy moduł we/wy — 20 wejść cyfrowych, 12 wyjść cyfrowych, 4 wejść analogowych (U/I/RTD/TC), 4 wyjścia analogowe (U/I) |
6828201 |
|
TX-IO-DX06
Wtykowy moduł we/wy — 8 wejść cyfrowych, 6 wyjść cyfrowych, 1 wyjście przekaźnikowe (NO) |
6828203 |
|
TX-DP-S
Wtykowy interfejs podrzędny PROFIBUS DP, 9-stykowe złącze żeńskie SUB-D |
100010167 |
|
TX-CAN
Wtykowy interfejs CANopen, 9-stykowe złącze męskie D-SUB |
6828210 |
|
TX-RS485
Wtykowy interfejs RS485/RS422, 9-stykowe złącze żeńskie D-SUB |
100002598 |
|
TX-RS232
Wtykowy interfejs RS232, 9-stykowe złącze żeńskie D-SUB |
100002599 |
|
TX-PSC
Wtyczka zasilająca do urządzeń TX HMI |
100002938 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |