Produkt TX-IO-XX03
Seria TX HMI/PLC
Moduł dołączany
20 wejść dwustanowych, 12 wyjść dwustanowych 0,5 A ,4 wejść analogowych (U, I, RTD, TC), 4 wyjścia analogowe (U, I)
Nr zamówieniowy: 6828201- Wtykany moduł rozszerzający do zastosowania z urządzeniami HMI z serii TX700 i TX800
- Moduł I/O
- 20 wejść cyfrowych, 24 VDC, PNP
- 12 wyjść cyfrowych, 24 VDC, 0,5 A, PNP
- 4 wejścia analogowe, U, I, RTD, TC
- 4 wyjścia analogowe, U, I

Dane ogólne
| EAN | 4047101404777 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250303 -/- Moduł analogowych I/O |
| Numer taryfy celnej | 85389091890 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 347 g |
Dane techniczne
| Seria produktów | TX500, TX700, TX800 |
| Typ urządzenia | Moduł rozszerzenia |
| Montaż | W interfejsach HMI serii TX500 i TX700 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura pracy | 0…+50 °C |