Produkt RJ45S-RJ45S-4422-2M
Przemysłowy przewód Ethernet
Przewód przedłużający
Nr zamówieniowy: 6635218- Kabel Ethernet: 4-styk., AWG 22
- CAT 5E
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: zielony
- Ekran: folia aluminiowa na zewnątrz, cynowany drut miedziany
- Średnica powłoki: 6,5 mm
- Do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na olej zgodnie z IEC 60811-2-1 i UL13
- Bez związków halogenu zgodnie z IEC 60754
- Ognioodporność zgodnie z normami IEC 60332-1-2 i UL FT2, UN/ECE R118
- Zgodność z RoHS
- Zgodność z PNO
- UL
- Złącze męskie RJ45
- Kabel Ethernet: 4-styk., AWG 22
- CAT 5E
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: zielony
- Ekran: folia aluminiowa na zewnątrz, cynowany drut miedziany
- Średnica powłoki: 6,5 mm
- Do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na olej zgodnie z IEC 60811-2-1 i UL13
- Bez związków halogenu zgodnie z IEC 60754
- Ognioodporność zgodnie z normami IEC 60332-1-2 i UL FT2
- Zgodność z RoHS
- Zgodność z PNO
- UL (E464271)
- Długość kabla: 2,0 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101585087 | 
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy | 
| Numer taryfy celnej | 85444290900 | 
| Kraj pochodzenia | PL | 
| Waga | 136 g | 
Dane techniczne
| Aplikacja | Dane | 
| Wykonanie | Przewód przedłużający | 
| Złącze A | Złącza, RJ45, Prosty | 
| Liczba styków | 4 | 
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny | 
| Złącze B | Złącza, RJ45, Prosty | 
| Liczba pinów | 4 | 
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny | 
| Protokół sieciowy | Ethernet | 
| Napięcie nominalne | 42 V | 
| Prąd | 1.5 A | 
| Średnica przewodu | Ø 6.5 mm | 
| Długość przewodu | 2.0 m | 
| Otulina przewodu | PUR, Zielony | 
| Liczba żył przewodu | 4 | 
| Klasa ochrony | IP20 | 
| Certyfikaty | UL w wykazie |