Produkt TX-IO-DX06
Seria TX HMI/PLC
Moduł dołączany
8 DI, 6 DO, 1 wyjście przekaźnikowe
Nr zamówieniowy: 6828203- Wtykany moduł rozszerzający do zastosowania z urządzeniami HMI z serii TX700 i TX800
- Moduł I/O
- 8 wejść cyfrowych, 24 VDC, PNP
- 6 wyjść cyfrowych, 24 VDC, 0,5 A, PNP
- 1 przekaźnik, zestyk NO

Dane ogólne
EAN | 4047101404760 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85389091890 |
Kraj pochodzenia | IT |
Waga | 122 g |
Dane techniczne
Seria produktów | TX500, TX700, TX800 |
Typ urządzenia | Moduł rozszerzenia |
Montaż | W interfejsach HMI serii TX500 i TX700 |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura pracy | 0…+50 °C |