Produkt TX700-MOUNT-21
Seria TX HMI/PLC
Akcesoria montażowe do urządzeń 21” TX700
Wspornik montażowy i złącza zasilania
Nr zamówieniowy: 100003191- Akcesoria montażowe do zastosowania z interfejsami HMI urządzeń serii TX700
- 14 wsporniki montażowe, odpowiednie do urządzenia o przekątnej do 21"
- 1 złącze zasilania
- 1 złącze do interfejsu szeregowego

Dane ogólne
| EAN | 4047101476637 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne |
| Numer taryfy celnej | 73181900900 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 176 g |
Dane techniczne
| Seria produktów | TX700, TX800 |