Produkt  TX-CAN

Seria TX HMI/PLC

Moduł dołączany

Menedżer CANopen

Nr zamówieniowy: 6828210
    • Wtykany moduł rozszerzający do zastosowania z urządzeniami HMI z serii TX700 i TX800
    • CANopen manager/master w CODESYS
    • Maks. szybkość transferu: 1 Mb/s
    • Obsługuje CAN 2.0A i 2.0B
    • Separacja galwaniczna
    • 9-stykowe złącze męskie SUB-D
    • Z gniazdem rozszerzeń
#

Dane ogólne

EAN 4047101404753
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia)
Numer taryfy celnej 85389091890
Kraj pochodzenia IT
Waga 180 g

Dane techniczne

Seria produktów TX500, TX700, TX800
Typ urządzenia Moduł rozszerzenia
Montaż W interfejsach HMI serii TX500 i TX700
Stopień ochrony IP20
Temperatura pracy -20…+60 °C

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top