Produkt  TX810-P3CV01

Seria produktów HMI/PLC TX800

Wyświetlacz 10″ — CODESYS V3 PLC z TARGET i WEB VISU

Wysokiej jakości metalowa obudowa i szklany front z pojemnościowym ekranem dotykowym

Nr zamówieniowy: 100046994
    • Wyświetlacz kolorowy TFT o przekątnej 10", szeroki
    • Podświetlenie LED
    • Rozdzielczość 1280 × 800 pikseli
    • kolory: 16 mln
    • Dotykowy ekran pojemnościowy ze szkła
    • 1 port Ethernet RJ45 z 10/100/1000 Mbit
    • 2 porty Ethernet RJ45 o przepustowości 10/100 Mb
    • 1 interfejs szeregowy (RS232, RS485, RS422)
    • 2 porty USB hosta
    • 1 gniazdo karty SD
#

Dane ogólne

EAN 4047101632255
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27242302 -/- Graficzny panel sterujący (wyświetlacz i konsola)
Numer taryfy celnej 85371091990
Kraj pochodzenia IT
Waga 2484 g

Dane techniczne

Seria produktów TX800
Typ urządzenia Brama Cloud Gateway, Sterowanie i HMI
Stopień ochrony IP66 od przodu, IP20 od tyłu
Interfejs RS232, RS485, 3 × RJ45
Interfejs radiowy Opcjonalna możliwość rozbudowy
Master sieci przemysłowej PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Slave sieci przemysłowej Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programowanie CODESYS V3

Akcesoria montażowe

100003189
100025179

Akcesoria funkcjonalne

6828201
6828203
100010167
6828210
100002598
100002599
100002938

Akcesoria podłączeniowe — sieć

6635218

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top