Produkt  TX700-MOUNT-10

Seria TX HMI/PLC

Akcesoria montażowe do urządzeń 10” TX700

Wspornik montażowy i złącza zasilania

Nr zamówieniowy: 100003189
    • Akcesoria montażowe do zastosowania z interfejsami HMI urządzeń serii TX700
    • 9 wsporniki montażowe, odpowiednie do urządzenia o przekątnej do 10"
    • 1 złącze zasilania
    • 1 złącze do interfejsu szeregowego
#

Dane ogólne

EAN 4047101476606
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne
Numer taryfy celnej 73181900900
Kraj pochodzenia IT
Waga 136 g

Dane techniczne

Seria produktów TX700, TX800

Select Country

Turck worldwide

to top