Produkt RU600D-M30M-LIU8X2-H1141
Czujnik ultradźwiękowy
czujnik odbiciowy
Nr zamówieniowy: 100039015- Gładka powierzchnia czołowa przetwornika akustycznego
- Konstrukcja cylindryczna M30, obudowa zalewana
- Podłączenie przez złącze męskie M12 × 1
- Zakres pomiarowy ustawiany za pomocą funkcji uczenia
- Kompensacja temperatury
- Strefa martwa: 60 cm
- Zakres: 600 cm
- Rozdzielczość: 1 mm
- Regulowana histereza przełączania
- Kąt rozwarcia wiązki ultradźwiękowej: ± 5 °
- 1 × wyjście przełączające, PNP/NPN, IO-Link, funkcja uczenia, synchronizacja
- 1 × wyjście analogowe, 4…20 mA/0…10 V/wyjście przełączające, PNP/NPN
- Programowalny zestyk zwierny/rozwierny (NO/NC)
- Transmisja wartości procesowych oraz parametryzacja przez IO-link
- Możliwość zmiany trybu pracy na czujnik retrorefleksyjny

Dane ogólne
| EAN | 4047101596489 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27272803 -/- Czujnik ultradźwiękowy |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 191 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
| Tryb pracy | Czas pracy |
| Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
| Wymiary konstrukcji | M30 x 1.5 |
| Kierunek promieniowania | prosty |
| Zasięg | 600…6000 mm |
| Rozdzielczość | 1 mm |
| Napięcie zasilania | 18…30 V DC |
| Funkcja elementu przełączającego | Styk NO/NZ |
| Funkcja wyjścia | PNP/NPN, wyjście analogowe |
| Napięcie wyjściowe | 0…10 V |
| wyjście prądowe | 4…20 mA |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Metal, CuZn, Niklowane |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | CE, cULus |
| Cechy szczególne | Synchronizacja, Wejście uczące, Odporność na środki chemiczne |
Data Sheets
| German | 1370 KB |
| English | 1366 KB |
| French | 1367 KB |
| Spanish | 1368 KB |
| Czech | 1366 KB |
| Dutch | 1366 KB |
| Romanian | 1367 KB |
| Russian | 1460 KB |
| Polish | 1367 KB |
| Chinese | 1457 KB |
| Turkish | 1367 KB |
Certyfikat/deklaracja
Instrukcja
Katalog produktów
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik CAD
Plik konfiguracyjny
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
MW30
Wspornik montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: Stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
Akcesoria funkcjonalne
|
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |
|
BL67-4IOL
4-kanałowy moduł nadrzędny IO-Link dla systemu zdalnych I/O BL67 |
6827386 |
|
BL20-E-4IOL
4-kanałowy moduł nadrzędny IO-Link dla systemu zdalnych I/O BL20 |
6827385 |
|
TBEN-S2-4IOL
Kompaktowy, wieloprotokołowy moduł I/O, 4 porty mastera IO-Link 1.1 klasa A, 4 uniwersalne kanały PNP 0,5 A |
6814024 |