Produkt  RU300D-M30M-LIU8X2-H1141

Czujnik ultradźwiękowy

czujnik odbiciowy

Nr zamówieniowy: 100039013
    • Gładka powierzchnia czołowa przetwornika akustycznego
    • Konstrukcja cylindryczna M30, obudowa zalewana
    • Podłączenie przez złącze męskie M12 × 1
    • Zakres pomiarowy ustawiany za pomocą funkcji uczenia
    • Kompensacja temperatury
    • Strefa martwa: 30 cm
    • Zakres: 300 cm
    • Rozdzielczość: 1 mm
    • Regulowana histereza przełączania
    • Kąt rozwarcia wiązki ultradźwiękowej: ± 5 °
    • 1 × wyjście przełączające, PNP/NPN, IO-Link, funkcja uczenia, synchronizacja
    • 1 × wyjście analogowe, 4…20 mA/0…10 V/wyjście przełączające, PNP/NPN
    • Programowalny zestyk zwierny/rozwierny (NO/NC)
    • Transmisja wartości procesowych oraz parametryzacja przez IO-link
    • Możliwość zmiany trybu pracy na czujnik retrorefleksyjny
#

Dane ogólne

EAN 4047101596465
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27272803 -/- Czujnik ultradźwiękowy
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 118 g

Dane techniczne

Funkcja Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy Czas pracy
Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M30 x 1.5
Kierunek promieniowania prosty
Zasięg 300…3000 mm
Rozdzielczość 1 mm
Napięcie zasilania 18…30 V DC
Funkcja elementu przełączającego Styk NO/NZ
Funkcja wyjścia PNP/NPN, wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe 0…10 V
wyjście prądowe 4…20 mA
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, CuZn, Niklowane
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty CE, cULus
Cechy szczególne Synchronizacja, Wejście uczące, Odporność na środki chemiczne

Akcesoria montażowe

6945005

Akcesoria funkcjonalne

6825482
6827386
6827385
6814024

Select Country

Turck worldwide

to top