Produkt PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-F
Moduł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67
Napięcie wyjściowe 24…28 V DC
1 faza, prąd wyjściowy 15 A, interfejs IO-Link
Nr zamówieniowy: 100028305- Szeroki zakres temperaturowy
- Dioda LED stanu
- Wysoka sprawność, > 95 %
- 1-fazowe wejście AC, M12, kodowanie S
- Wyjścia z ograniczeniem prądowym, 2 × M12, kodowanie L
- Zabezpieczone za pomocą 4 oddzielnych bezpieczników eFuse
- Interfejs IO-Link do sprawdzania i parametryzacji
- Interfejs LED i przyciski sterujące zapewniające maksymalną elastyczność

Dane ogólne
| EAN | 4047101540369 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27049002 -/- Zasilacz DC |
| Numer taryfy celnej | 85044083900 |
| Kraj pochodzenia | CZ |
| Waga | 1542 g |
Dane techniczne
| Napięcie zasilania | 230 V UC |
| Nominalne napięcie wyjściowe | 24 V |
| Napięcie wyjścia | 24…28 V DC |
| Prąd nominalny | 15 A |
| Interfejs stanu | IO-Link 1.1 |
| Wewnętrzny bezpiecznik | 4 oddzielne bezpieczniki eFuse |
| Tryb równoległy | nie |
| Wyjście prawidłowego zasilania (power good) | nie |
| Wymiary | 183 x 180.6 x 58.7 mm |
| Stopień ochrony | IP67 |
Podłączenie
|
VH2-M12L-M5-2F5
Mały rozgałęźnik h, zasilanie M12, kodowanie L, 4-styk.+ FE |
100028587 |
|
VH3-M12L-M5-3F5
Duży rozgałęźnik H, zasilanie M12, kodowanie L, 4-styk. FE |
100028591 |
|
VT2-M12L-M5-2F5
Rozgałęźnik T, zasilanie M12, kodowanie L, 4-styk. + FE |
100028579 |
|
VH2-M12S-M4-2F4
Mały rozgałęźnik h, zasilanie M12, kodowanie S, 3-styk. + PE |
100028588 |
|
VH3-M12S-M4-3F4
Duży rozgałęźnik H, zasilanie M12, kodowanie S, 3-styk. + PE |
100028592 |
|
VT2-M12S-M4-2F4
Rozgałęźnik T, zasilanie M12, kodowanie S, 3-styk. + PE |
100028580 |
|
FW-ERSPM0514-PL-S-0813
Rozbieralne złącze męskie, M12 Power, kodowanie L, proste, 4-stykowe + FE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 13 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba |
100008140 |
|
FW-ERKPM0514-PL-S-0813
Rozbieralne złącze żeńskie, M12 Power, kodowanie L, proste, 4-stykowe + FE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 13 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba |
100008139 |
|
FW-ERKPM0414-PS-S-0810
Rozbieralne złącze żeńskie, M12 Power, kodowanie T, proste, 3-stykowe + PE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 10 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba |
100026332 |
|
FW-ERKPM0414-PS-S-0608 | 100044183 |
|
FW-ERSPM0414-PS-S-0810
Rozbieralne złącze męskie, M12 Power, kodowanie T, proste, 3-stykowe + PE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 10 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba |
100026333 |
|
FW-ERSPM0414-PS-S-0608
Rozbieralne złącze męskie, M12 Power, kodowanie T, proste, 3-stykowe + PE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 10 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba |
100044190 |
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
|
RSP56PLA-2/TXG | 100038699 |
|
RSP56PLB-2/TXG
Kabel połączeniowy, złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, szary |
100018910 |
|
RKP46PSB-2-RSP46PSB/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 3-styk. + PE, kodowanie S; złącze męskie M12, proste, 3-styk. + PE, kodowanie S; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny |
100004420 |
|
RKP46PSA-2-RSP46PSA/TXL | 100038847 |
|
RKP46PSB-2/TXL | 100003343 |
|
RKP46PSA-2/TXL | 100038836 |
Akcesoria podłączeniowe — I/O
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625640 |