Produkt  VT2-M12L-M5-2F5

Rozgałęźniki zasilania M12

Rozgałęźnik T

Nr zamówieniowy: 100028579
    • M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
    • 4-polig + FE, L-codiert
    • UL-Zulassung
    • CE- und RoHS-konform
    • Schutzart: IP65, IP67, IP68
#

Dane ogólne

EAN 4047101540895
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 112 g

Dane techniczne

Aplikacja Zasilanie
Wykonanie Rozgałęźnik T
Złącze A Męskie, M12 × 1, Kodowanie L
Złącze B Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie L
Napięcie nominalne 63 V
Certyfikaty cULus

Podłączenie

6936171
100003327
100008139
100008140

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

100038722

Select Country

Turck worldwide

to top