Produkt FW-ERSPM0514-PL-S-0813
Złącze rozbieralne
Zasilanie M12
Złącze męskie M12 × 1, proste
Nr zamówieniowy: 100008140- Kodowanie L
- Metalowy wkręt mocujący
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 5-stykowe (4+FE)
- Przejściówka przewodu: 8,0…13,0 mm
- Obciążalność zacisku:
- Maks. 1,5 mm² lub 16 AWG (z tulejką kablową)
- Maks. 2,5 mm² lub 14 AWG (bez tulejki kablowej)

Dane ogólne
| EAN | 4047101511321 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 43 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Zasilanie |
| Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L |
| Liczba styków | 4+FE |
| Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał nakrętki/śruby łączącej | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane |
| External diameter of the cable | 8…13 mm |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.75…2.5 mm² |
| Prąd | 16 A |
| Certyfikaty | Certyfikat cULus |
Podłączenie
|
RKP56PLB-2/TXG
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, szary |
100006303 |
|
RSP56PLB-2/TXG
Kabel połączeniowy, złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, szary |
100018910 |
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
|
RKP56PLA-2/TXG | 100038706 |
|
RSP56PLA-2/TXG | 100038699 |