Produkt  TORQUE-WRENCH-SET-BUS

Klucz dynamometryczny (zest.)

Nr zamówieniowy: 6936171
    • 1 × chwytak o regulowanym momencie obrotowym 0,4…1,0 Nm
    • 1 × narzędzie do ustawiania momentu obrotowego
    • 1 × klucz czołowy do złącza M8 (SW9)
      • SW9 do wszystkich kabli ze złączami żeńskimi lub męskimi M8 oraz nakrętek mosiężnych i ze stali nierdzewnej
    • 1 x klucz czołowy do magistrali M12 (SW13)
      • SW13 do kabli magistrali i kabli z oznaczeniem AL-W*, stosowanych jako żeńskie lub męskie złącze M12 z mosiężną nakrętką
    • 1 × klucz czołowy do złącza M12 (SW14)
      • SW14 do kabli czujników i siłowników ze złączami żeńskimi lub męskimi M12 oraz nakrętek mosiężnych i ze stali nierdzewnej
#

Dane ogólne

EAN 4047101411270
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 82041200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 271 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Narzędzie
Typ urządzenia Akcesoria

Select Country

Turck worldwide

to top