Produkt  VT2-M12S-M4-2F4

Rozgałęźniki zasilania M12

Rozgałęźnik T

Nr zamówieniowy: 100028580
    • M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
    • 3-polig + PE, S-codiert
    • UL-Zulassung
    • CE- und RoHS-konform
    • Schutzart: IP65, IP67, IP68
#

Dane ogólne

EAN 4047101540901
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 96 g

Dane techniczne

Aplikacja Zasilanie
Wykonanie Rozgałęźnik T
Złącze A Męskie, M12 × 1, Kodowanie S
Złącze B Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie S
Napięcie nominalne 600 V
Certyfikaty cULus

Podłączenie

6936171
100004420
100026332
100044183
100026333
100044190

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

100038847

Select Country

Turck worldwide

to top