Produkt VH3-M12L-M5-3F5
Rozgałęźnik zasilania
Duży rozgałęźnik H
Nr zamówieniowy: 100028591- M12-Stecker, 3x M12-Kupplung
- 4-polig + FE, L-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68

Dane ogólne
EAN | 4047101540970 |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 136 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Zasilanie |
Wykonanie | Rozgałęźnik H |
Złącze A | Męskie, M12 × 1, Kodowanie L |
Złącze B | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie L |
Napięcie nominalne | 63 V |
Certyfikaty | cULus |
Podłączenie
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; rączka z regulowanym momentem dokręcającym od 0,4 do 1,0 Nm; zestaw kluczy dynamometrycznych, klucz czołowy do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW13), klucz czołowy do złączy M12 (SW14) |
6936171 |
![]() |
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. + FE, kodowanie L; złącze męskie M12, proste, 4-styk. + FE, kodowanie L; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, szary |
100003327 |
![]() |
FW-ERKPM0514-PL-S-0813
Rozbieralne złącze żeńskie, M12 Power, kodowanie L, proste, 4-stykowe + FE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 13 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba |
100008139 |
![]() |
FW-ERSPM0514-PL-S-0813
Rozbieralne złącze męskie, M12 Power, kodowanie L, proste, 4-stykowe + FE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 13 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba |
100008140 |
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
![]() |
RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. + FE, kodowanie L; złącze męskie M12, proste, 4-styk. + FE, kodowanie L; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, szary |
100038722 |