Produkt  RES-192S10C-IOL14B-H1141

Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy

IO-Link

Seria Industrial

Nr zamówieniowy: 100020143
    • Kołnierz zaciskowy, Ø 36 mm
    • Wał lity, Ø 10 mm × 20 mm
    • Magnetyczna zasada działania
    • Materiał wału: stal nierdzewna
    • Klasa ochrony IP67 na obudowie i po stronie wału
    • ‐40…+85 °C
    • Maks. 4000 obr./min (praca ciągła 2000 obr./min)
    • 18…30 V DC
    • Męskie złącze M12 ×1, 8-stykowe
    • 360° zdefiniowane przez 14 bitów (16384 pozycji)
#

Dane ogólne

EAN 4047101544978
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 294 g

Dane techniczne

Linia enkodera Industrial-Line
Technologia Magnetyczny
Typ wyjścia Absolutny, jednoobrotowy
Shaft Type Wał lity
Średnica ośki D (mm) 10
Flange diameter Ø  36 mm
Flange type Clamping flange
Zakres pomiarowy 0…360°
Napięcie zasilania 18…30 V DC
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura pracy -40…+85 °C
Protection class shaft IP67
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

100048779
100048781
100048782
100048783
100048786
100048787
100048788
100048792
100048793
100048796
100048797

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top