Produkt  LI1000P0-Q25LM0-IOLX3-H1141

Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego

IO-Link

Nr zamówieniowy: 100012833
    • prostopadłościenny, aluminium / tworzywo sztuczne
    • Różne opcje montażowe
    • Wskazanie zakresu pomiarowego diodami LED
    • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
    • Wyjątkowo małe strefy martwe
    • Wartość procesowa 32 bitowa IO-Link
    • 15…30 V DC
    • Męskie złącze M12 × 1, 4-stykowe
#

Dane ogólne

EAN 4047101514735
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270702 -/- Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
Numer taryfy celnej 90318020000
Kraj pochodzenia DE
Waga 1440 g

Dane techniczne

Wykonanie Profil
Measuring principle Indukcyjność
Zakres pomiarowy 1000 mm [39.37 in]
Napięcie zasilania 15…30 V DC
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Aluminium / tworzywo sztuczne, PA6-GF30, Anodyzowane
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

6901041
6901042
6901044
6901087
6901045
6901046
6901048
6901025
6901057
6901058
6901059

Podłączenie

6625604
6625500

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top