Produkt P2-LI-Q25L
Akcesoria
Element pozycjonujący
Do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q25L
Nr zamówieniowy: 6901042- Niezależny element pozycjonujący
- instalacja do 4 mm od czujnika

Dane ogólne
| EAN | 4047101227376 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Akcesoria do czujników (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 90319000000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 29 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Element pozycjonujący |
| Do użytku z | Czujniki przemieszczenia liniowego |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |