Produkt M2-Q25L.
Akcesoria
Wspornik montażowy
Do liniowych czujników położenia LI-Q25L (2 szt.)
Nr zamówieniowy: 6901046- Element montażowy dla czujnika przemieszczeń liniowych serii Q25L
- Aluminium anodowane
- Pakowana ilość: 2 szt.
- Rekomendowany moment: 3 Nm

Dane ogólne
| EAN | 4047101229042 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Akcesoria do czujników (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 76169990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 22 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wspornik montażowy |
| Do użytku z | Czujniki przemieszczenia liniowego |
| Wymiary konstrukcji | 56 × 15.2 × 10 mm |