Produkt M1-Q25L
Akcesoria
Wspornik montażowy
Do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q25L
Nr zamówieniowy: 6901045- Element montażowy dla czujnika przemieszczeń liniowych serii Q25L
- Aluminium anodowane
- Pakowana ilość: 2 szt.
- Rekomendowany moment: 3 Nm

Dane ogólne
| EAN | 4047101229035 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Akcesoria do czujników (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 76169990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 25 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wspornik montażowy |
| Do użytku z | Czujniki przemieszczenia liniowego |
| Wymiary konstrukcji | 68.1 × 15.2 × 10 mm |