Produkt P3-LI-Q25L
Akcesoria
Element pozycjonujący
Do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q25L
Nr zamówieniowy: 6901044- Niezależny element pozycjonujący
- aplikacje z przesunięciem 90°
- instalacja do 4 mm od czujnika

Dane ogólne
EAN | 4047101227956 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Akcesoria do czujników (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 90319000000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 28 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Element pozycjonujący |
Do użytku z | Czujniki przemieszczenia liniowego |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |