Produkt LI600P0-Q25LM0-IOLX3-H1141
Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
IO-Link
Nr zamówieniowy: 100012829- prostopadłościenny, aluminium / tworzywo sztuczne
- Różne opcje montażowe
- Wskazanie zakresu pomiarowego diodami LED
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- Wyjątkowo małe strefy martwe
- Wartość procesowa 32 bitowa IO-Link
- 15…30 V DC
- Męskie złącze M12 × 1, 4-stykowe

Dane ogólne
| EAN | 4047101514698 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270702 -/- Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego |
| Numer taryfy celnej | 90318020000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 953 g |
Dane techniczne
| Wykonanie | Profil |
| Measuring principle | Indukcyjność |
| Zakres pomiarowy | 600 mm [23.62 in] |
| Napięcie zasilania | 15…30 V DC |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Aluminium / tworzywo sztuczne, PA6-GF30, Anodyzowane |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Data Sheets
| German | 1060 KB |
| English | 1065 KB |
| French | 1512 KB |
| Spanish | 1510 KB |
| Czech | 1511 KB |
| Dutch | 1511 KB |
| Romanian | 1511 KB |
| Russian | 1986 KB |
| Polish | 1512 KB |
| Chinese | 1595 KB |
| Turkish | 1512 KB |
Certyfikat/deklaracja
Instrukcja
| Do indukcyjnych czujników przemieszczenia liniowego z interfejsem IO-Link | 1510 KB |
| Parametry IO-Link | 351 KB |
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Akcesoria montażowe
|
P1-LI-Q25L
Prowadzony element pozycjonujący do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q25L, montowany w rowku czujnika |
6901041 |
|
P2-LI-Q25L
Swobodny element pozycjonujący do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q25L; nominalna odległość do czujnika: 1,5 mm; parowane z liniałem w odległości do 5 mm; tolerancja przemieszczenia do 4 mm. |
6901042 |
|
P3-LI-Q25L
Swobodny element pozycjonujący do czujników przemieszczeń liniowych Li-Q25L; praca przy nachyleniu 90 ; nominalna odległość do czujnika: 1,5 mm; parowane z liniałem w odległości do 5 mm; tolerancja przemieszczenia do 4 mm |
6901044 |
|
P7-LI-Q25L
Prowadzony element pozycjonujący do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q25L, bez połączenia kulowego |
6901087 |
|
M1-Q25L
Uchwyt montażowy do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q25L; materiał: aluminium; 2 szt. w opakowaniu |
6901045 |
|
M2-Q25L.
Uchwyt montażowy do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q25L; materiał: aluminium; 2 szt. w opakowaniu |
6901046 |
|
M4-Q25L
Wspornik montażowy i blok przesuwny do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q25L; materiał: stal nierdzewna; 2 szt. w opakowaniu |
6901048 |
|
MN-M4-Q25
Blok przesuwny z gwintem M4 dla tylnej części profilu czujników LI-Q25L; materiał: stal galwanizowana; 10 szt. w opakowaniu |
6901025 |
|
AB-M5
Złącze osiowe dla prowadzonego elementu pozycjonującego |
6901057 |
|
ABVA-M5
Złącze osiowe dla prowadzonego elementu pozycjonującego, stal nierdzewna |
6901058 |
|
RBVA-M5
Złącze kątowe dla prowadzonego elementu pozycjonującego, stal nierdzewna |
6901059 |
Podłączenie
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 3-styk. — złącze męskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625604 |
|
RKC4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 3-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625500 |