Produkt  REM-116T10S-7ASARWL-H1151

Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy

Seria Industrial

Nr zamówieniowy: 100012459
    • Kołnierz synchroniczny, Ø 58 mm
    • Wał lity, Ø 10 mm × 20 mm
    • Magnetyczna zasada działania
    • Materiał wału: stal nierdzewna
    • Klasa ochrony IP65 na obudowie i po stronie wału
    • ‐40…+85 °C
    • Maks. 4000 obr./min (praca ciągła: 2000)
    • Technologia pozyskiwania energii
    • 10…30 VDC
    • Wyjście analogowe, 4…20 mA, skalowalne do 65536 obrotów z przełącznikiem krańcowym/w prawo
    • Męskie złącze M12 × 1, 5-stykowe
#

Dane ogólne

EAN 4047101545654
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 200 g

Dane techniczne

Linia enkodera Industrial-Line
Technologia Magnetyczny
Typ wyjścia Absolutny, wieloobrotowy
Shaft Type Wał lity
Średnica ośki D (mm) 10
Flange diameter Ø  58 mm
Flange type Synchro flange
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Wyjście analogowe
wyjście prądowe 4…20 mA
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura pracy -40…+85 °C
Protection class shaft IP65
Stopień ochrony IP65

Akcesoria montażowe

100048779
100048781
100048782
100048783
100048786
100048787
100048788
100048792
100048793
100048796
100048797

Podłączenie

6625016

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top