Produkt TX710HB-P3CV01
Seria TX700 HMI/PLC
10-calowy, czytelny w słońcu wyświetlacz — CODESYS V3 PLC z TARGET i WEB VISU
Wysokiej jakości metalowa obudowa i szklane czoło z pojemnościowym ekranem dotykowym
Nr zamówieniowy: 100007474- Wyświetlacz kolorowy TFT o przekątnej 10", szeroki
- Podświetlenie LED
- Rozdzielczość 1280 × 800 pikseli
- kolory: 16 mln
- Dotykowy ekran pojemnościowy ze szkła
- Wyższy poziom jasności zwiększa czytelność w świetle słonecznym
- Wyższa jakość obrazu dzięki zastosowaniu płynnego połączenia (LOCA), które poprawia kontrast i jasność poprzez zmniejszenie odbicia i załamania światła
- Rozszerzony zakres temperatur
- Większa odporność na wpływy mechaniczne
- Całkowicie metalowa obudowa, powlekana w celu ochrony PCB
- 3 porty Ethernet RJ45 o przepustowości 10/100 Mb
- 1 interfejs szeregowy (RS232, RS485, RS422)
- 2 porty USB hosta
- 1 gniazdo karty SD

Dane ogólne
EAN | 4047101510027 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27242302 -/- Graficzny panel sterujący (wyświetlacz i konsola) |
Numer taryfy celnej | 85371091990 |
Kraj pochodzenia | IT |
Waga | 2562 g |
Dane techniczne
Seria produktów | TX700 |
Typ urządzenia | Brama Cloud Gateway, Sterowanie i HMI |
Stopień ochrony | IP66 od przodu, IP20 od tyłu |
Interfejs | RS232, RS485, 3 × RJ45 |
Interfejs radiowy | Opcjonalna możliwość rozbudowy |
Master sieci przemysłowej | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT |
Slave sieci przemysłowej | Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET |
Programowanie | CODESYS V3 |
Data Sheets
German | 340 KB |
English | 339 KB |
French | 340 KB |
Spanish | 1806 KB |
Czech | 341 KB |
Dutch | 339 KB |
Romanian | 339 KB |
Russian | 1961 KB |
Polish | 342 KB |
Chinese | 385 KB |
Turkish | 341 KB |
Certyfikat/deklaracja
Deklaracja producenta
Instrukcja
Instrukcja obsługi modelu TX700 | 3381 KB |
Sterownik PROFINET / Urządzenie w zestawie CODESYS v3 | 2106 KB |
Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie CODESYS 3.5.18.3 | 1465476 KB |
Oprogramowanie CODESYS 3.5.16.3 | 1344878 KB |
Turck Automation Suite TAS |
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
TX700-MOUNT-10
Wspornik montażowy do modelu TX700 i złącza zasilania do urządzeń 10” |
100003189 |
![]() |
TX-LTE-WLAN
Wtykany modem LTE i Wi-Fi z obsługą LTE/UMTS/GSM, Wi-Fi i GNSS |
100025179 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
TX-IO-XX03
Wtykowy moduł we/wy — 20 wejść cyfrowych, 12 wyjść cyfrowych, 4 wejść analogowych (U/I/RTD/TC), 4 wyjścia analogowe (U/I) |
6828201 |
![]() |
TX-IO-DX06
Wtykowy moduł we/wy — 8 wejść cyfrowych, 6 wyjść cyfrowych, 1 wyjście przekaźnikowe (NO) |
6828203 |
![]() |
TX-DP-S
Wtykowy interfejs podrzędny PROFIBUS DP, 9-stykowe złącze żeńskie SUB-D |
100010167 |
![]() |
TX-CAN
Wtykowy interfejs CANopen, 9-stykowe złącze męskie D-SUB |
6828210 |
![]() |
TX-RS485
Wtykowy interfejs RS485/RS422, 9-stykowe złącze żeńskie D-SUB |
100002598 |
![]() |
TX-RS232
Wtykowy interfejs RS232, 9-stykowe złącze żeńskie D-SUB |
100002599 |
![]() |
TX-PSC
Wtyczka zasilająca do urządzeń TX HMI |
100002938 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
![]() |
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |