Produkt LI1250P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151
Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
Nr zamówieniowy: 100001317- prostopadłościenny, aluminium / tworzywo sztuczne
- Różne opcje montażowe
- Wskazanie zakresu pomiarowego diodami LED
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- Wyjątkowo małe strefy martwe
- Rozdzielczość 16-bitowa
- 4-przewodów, 15…30 VDC
- Wyjście analogowe
- Programowalny zakres pomiarowy
- 0…10 V i 4…20 mA, wyższe bezpieczeństwo maszyny uzyskane dzięki redundancji
- Złącze M12 × 1, 5-stykowe

Dane ogólne
EAN | 4047101451153 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270702 -/- Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego |
Numer taryfy celnej | 90318020000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 1752 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Profil |
Measuring principle | Indukcyjność |
Zakres pomiarowy | 1250 mm [49.21 in] |
Napięcie zasilania | 15…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Wyjście analogowe |
Napięcie wyjściowe | 0…10 V |
wyjście prądowe | 4…20 mA |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Aluminium / tworzywo sztuczne, PA6-GF30, Anodyzowane |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP66/IP67 |
Akcesoria montażowe
![]() |
P1-LI-Q25L
Prowadzony element pozycjonujący do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q25L, montowany w rowku czujnika |
6901041 |
![]() |
P2-LI-Q25L
Swobodny element pozycjonujący do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q25L; nominalna odległość do czujnika: 1,5 mm; parowane z liniałem w odległości do 5 mm; tolerancja przemieszczenia do 4 mm. |
6901042 |
![]() |
P3-LI-Q25L
Swobodny element pozycjonujący do czujników przemieszczeń liniowych Li-Q25L; praca przy nachyleniu 90 ; nominalna odległość do czujnika: 1,5 mm; parowane z liniałem w odległości do 5 mm; tolerancja przemieszczenia do 4 mm |
6901044 |
![]() |
P7-LI-Q25L
Prowadzony element pozycjonujący do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q25L, bez połączenia kulowego |
6901087 |
![]() |
M1-Q25L
Uchwyt montażowy do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q25L; materiał: aluminium; 2 szt. w opakowaniu |
6901045 |
![]() |
M2-Q25L.
Uchwyt montażowy do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q25L; materiał: aluminium; 2 szt. w opakowaniu |
6901046 |
![]() |
M4-Q25L
Wspornik montażowy i blok przesuwny do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q25L; materiał: stal nierdzewna; 2 szt. w opakowaniu |
6901048 |
![]() |
MN-M4-Q25
Blok przesuwny z gwintem M4 dla tylnej części profilu czujników LI-Q25L; materiał: stal galwanizowana; 10 szt. w opakowaniu |
6901025 |
![]() |
AB-M5
Złącze osiowe dla prowadzonego elementu pozycjonującego |
6901057 |
![]() |
ABVA-M5
Złącze osiowe dla prowadzonego elementu pozycjonującego, stal nierdzewna |
6901058 |
![]() |
RBVA-M5
Złącze kątowe dla prowadzonego elementu pozycjonującego, stal nierdzewna |
6901059 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
TX1-Q20L60
Adapter uczący dla enkoderów indukcyjnych, czujników przemieszczenia liniowego i kątowego oraz czujników ultradźwiękowych i pojemnościowych |
6967114 |