Produkt  TBIP-L4-FDIO1-2IOL

Moduł blokowy do EtherNet/IP i CIP Safety

Bezpieczne wejścia i wyjścia dwustanowe, standardowe uniwersalne kanały dwustanowe, porty urządzeń nadrzędnych IO-Link

Nr zamówieniowy: 100000360
    • Urządzenie Ethernet/IP
    • Zintegrowany przełącznik Ethernet
    • Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s
    • 2 × M12, 4-styk., kodowanie D, połączenie Ethernet fieldbus
    • Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
    • Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
    • Szczelnie obudowana elektronika modułu
    • Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
    • Złącze męskie 4-stykowe, 7/8″, do zasilania
    • ATEX strefa 2/22
    • Dwa bezpieczne wejścia cyfrowe SIL3
    • Dwa bezpieczne, cyfrowe kanały SIL3 konfigurowane jako FDI lub FDO (PP, PM)
    • Cztery bezpieczne, cyfrowe kanały SIL3 FDI
    • 2 gniazda urządzeń nadrzędnych IO-Link V1.1
#

Dane ogólne

EAN 4047101437522
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia)
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 637 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy CIP Safety za pośrednictwem EtherNet/IP
Signal type Bezpieczne w razie awarii wejścia, Bezpieczne w razie awarii wejścia i wyjścia, Wejście/wyjście dwustanowe, IO-Link
Technika połączeniowa M12
Typ urządzenia Moduły I/O, kompaktowa stacja
Prędkość transmisji sieciowej 10/100 Mbps
Technologia podłączenia sieciowego 2 × M12, 4-styk., kodowanie D
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP65/IP67/IP69K
Certyfikaty ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC

Akcesoria montażowe

100014865

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

6914313
U2280-0

Akcesoria podłączeniowe — I/O

6629805
6629810
6625640
6625608
6625636
6625604
6625612
6625644
6628112
6628197
6628199

Akcesoria podłączeniowe — sieć

6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top