Produkt FMX-IM-2UPLI63X
Moduł procesora
Do podłączania czujników przepływu z serii FCS/FCI w wykonaniu Ex (NAEX)
Urządzenie HART z wyjściami prądowym i tranzystorowym
Nr zamówieniowy: 7525105- Dla czujników Ex ia lub Ex ib
- Wyjście analogowe dla sygnalizacji przepływu
- Wyjścia tranzystorowe wskazujące stan temperatury i błąd
- Nauka dolnego i górnego progu
- Bargraf diodowy wskazujący prędkość przepływu i temperaturę medium
- Kontrola zakresu pracy i wyświetlania
- Detekcja przerwy w obwodzie i zwarcia po stronie czujnika
- Parametryzacja za pomocą przycisku i FDT/DTM
- Wyposażenie dodatkowe [Ex ia Ga/Da]
- Podłączenie sond przepływu do strefy 0/20

Dane ogólne
| EAN | 4047101260588 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
| Numer taryfy celnej | 85371091990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 233 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kontrola przepływu |
| Wykonanie | Procesor sygnałowy |
| Napięcie zasilania | 20…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | Wyjście analogowe |
| Protokół komunikacyjny | HART |
| Połączenie elektryczne | Blok zaciskowy |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, KOSHA, cULus, IECEx |
Data Sheets
| German | 1249 KB |
| English | 1247 KB |
| French | 1249 KB |
| Spanish | 1248 KB |
| Czech | 214 KB |
| Dutch | 1248 KB |
| Romanian | 1247 KB |
| Russian | 1168 KB |
| Polish | 1249 KB |
| Chinese | 1387 KB |
| Turkish | 1247 KB |
Certyfikat
Certyfikat/deklaracja
Instrukcja
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
|
IM-PROG III
Adapter programowania zgodny z USB do parametryzacji FDT/DTM urządzeń HART firmy Turck; separacja galwaniczna pomiędzy parametryzowanym urządzeniem a komputerem PC |
7525111 |
Akcesoria funkcjonalne
|
FCS-N1/2A4-NAEX0
Czujnik przepływu Ex zgodny z kat. II 1 G dla cieczy |
6870471 |
|
FCS-G1/4A4-NAEX0
Czujnik przepływu Ex zgodny z kat. II 1 G dla cieczy |
6870465 |
|
FCS-G1/4A4-NAEX-H1141
Czujnik przepływu Ex zgodny z kat. II 2 G dla cieczy |
6870341 |
|
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141
Czujnik przepływu Ex zgodny z kat. II 2 G dla cieczy |
6870432 |
|
FCS-DN25A4-NAEX0/L100
Czujnik przepływu Ex zgodny z kat. II 1 G dla cieczy |
6872035 |