Produkt FM-IM-2UPLI63X
Moduł procesora
Do podłączenia czujników przepływu z serii FCS i FCI
Urządzenie IO-Link z prądowymi i tranzystorowymi wyjściami przełączającymi
Nr zamówieniowy: 7525104- Wyjście analogowe dla sygnalizacji przepływu
- Dwustanowe wyjścia tranzystorowe wskazujące stan temperatury i błąd
- Nauka dolnego i górnego progu
- Bargraf diodowy wskazujący prędkość przepływu i temperaturę medium
- Kontrola zakresu pracy i wyświetlania
- Detekcja przerwy w obwodzie i zwarcia po stronie czujnika
- Tryb pracy ze standardowym IO lub IO-Link
- Parametryzacja za pomocą przycisku lub software'u obsługującego IO-Link

Dane ogólne
| EAN | 4047101260571 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
| Numer taryfy celnej | 85371091990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 233 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kontrola przepływu |
| Wykonanie | Procesor sygnałowy |
| Napięcie zasilania | 20…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | Wyjście analogowe |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Blok zaciskowy |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | UL |
Data Sheets
| German | 1470 KB |
| English | 1469 KB |
| French | 1472 KB |
| Spanish | 1470 KB |
| Czech | 220 KB |
| Dutch | 1470 KB |
| Romanian | 1471 KB |
| Russian | 1396 KB |
| Polish | 1473 KB |
| Chinese | 1576 KB |
| Turkish | 1471 KB |
Certyfikat/deklaracja
Instrukcja
| Przetworniki przepływu FM / FMX | 18616 KB |
| Parametry IO-Link przetworników FM / FMX | 357 KB |
| Parametry połączenia IO-Link | 823 KB |
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
|
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |
|
IOL-COM/3M
Linia komunikacyjna IO-Link do połączenia urządzeń IO-Link do modułu IO-Link master za pomocą wtyczki 3,5 mm |
7525110 |
Akcesoria funkcjonalne
|
FCST-A4-NA-H1141
Czujnik przepływu cieczy — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
6870266 |
|
FCS-G1/2A4-NA/L120
Czujnik przepływu cieczy — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
6870359 |
|
FCI-D04A4P-NA-H1141
Czujnik przepływu cieczy — czujnik przewodowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
6870638 |