Produkt FCS-G1/2A4-NA/L120
Kontrola przepływu
czujniku typu wkładka bez zintegrowanego przetwornika
Nr zamówieniowy: 6870359- Czujnik przepływu cieczy
- Funkcja analizy kalorymetrycznej
- Ustawianie za pomocą przetwornika
- Wskazanie stanu diodami LED na przetworniku sygnału
- Długość czujnika 120 mm
- przewód urządzenia
- 4‐przewodowe podłączenie do przetwornika

Dane ogólne
EAN | 4047101173239 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- Czujnik przepływu (niesklasyfikowany) |
Numer taryfy celnej | 90261029000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 358 g |
Dane techniczne
Funkcja | Kontrola przepływu |
Wykonanie | Immersja |
Podłączenie procesowe | G 1/2” |
Medium | liquids |
Sposób detekcji | Kalorymetryczny |
Połączenie elektryczne | Kabel |
Długość kabla | 2.0 m |
Materiał czujnika | stal nierdzewna |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4571 (AISI 316Ti) |
Temperatura medium | -20…+80 °C |
Stopień ochrony | IP68 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
FM-IM-3UP63X
Przetwornik sygnałowy do czujników przepływu typu non-Ex z serii FC….-NA…; napięcie robocze 20…30 VDC; pasek diod LED do wyświetlania prędkości przepływu i temperatury medium; urządzenie IO-Link z wyjściami tranzystorowymi do natężenia przepływu, temperatury i błędów |
7525100 |
![]() |
FM-IM-3UR38X
Przetwornik sygnałowy do czujników przepływu typu non-Ex z serii FC….-NA…; napięcie robocze 20…250 VAC; pasek diod LED do wyświetlania prędkości przepływu i temperatury medium; urządzenie IO-Link z wyjściami tranzystorowymi do natężenia przepływu, temperatury i błędów |
7525102 |
![]() |
FM-IM-2UPLI63X
Przetwornik sygnałowy do czujników przepływu typu non-Ex z serii FC….-NA…; napięcie robocze 20…30 VDC; pasek diod LED do wyświetlania prędkości przepływu i temperatury medium; urządzenie IO-Link z wyjściem analogowym do natężenia przepływu oraz wyjściami tranzystorowymi temperatury i błędów |
7525104 |