Produkt FM-IM-3UR38X
Moduł procesora
Do podłączenia czujników przepływu z serii FCS i FCI
Urządzenie IO-Link z przekaźnikowymi wyjściami przełączającymi
Nr zamówieniowy: 7525102- Wyjście przekaźnikowe dla wskazania przepływu, temperatury i błędów
- Nastawa punktu przełączania, brak możliwości nauki granic przepływu (szybka nauka)
- Bargraf diodowy wskazujący prędkość przepływu i temperaturę medium
- Kontrola zakresu pracy i wyświetlania
- Detekcja przerwy w obwodzie i zwarcia po stronie czujnika
- Tryb pracy ze standardowym IO lub IO-Link
- Parametryzacja za pomocą przycisku lub software'u obsługującego IO-Link

Dane ogólne
EAN | 4047101260557 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
Numer taryfy celnej | 85371091990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 247 g |
Dane techniczne
Funkcja | Kontrola przepływu |
Wykonanie | Procesor sygnałowy |
Napięcie zasilania | 20…250 V AC / 20…125 V DC |
Funkcja wyjścia | NO/NZ programowalne, Wyjście przekaźnikowe |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Blok zaciskowy |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | UL |
Data Sheets
German | 1206 KB |
English | 1205 KB |
French | 1207 KB |
Spanish | 1206 KB |
Czech | 222 KB |
Dutch | 1206 KB |
Romanian | 1207 KB |
Russian | 1212 KB |
Polish | 1207 KB |
Chinese | 1310 KB |
Turkish | 1207 KB |
Certyfikat/deklaracja
Instrukcja
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
![]() |
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |
![]() |
IOL-COM/3M
Linia komunikacyjna IO-Link do połączenia urządzeń IO-Link do modułu IO-Link master za pomocą wtyczki 3,5 mm |
7525110 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
FCST-A4-NA-H1141
Czujnik przepływu cieczy — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
6870266 |
![]() |
FCS-G1/2A4-NA/L120
Czujnik przepływu cieczy — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
6870359 |
![]() |
FCI-D04A4P-NA-H1141
Czujnik przepływu cieczy — czujnik przewodowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
6870638 |