Produkt TNSLR-Q80WD-H1147
Głowica odczytująco-zapisująca
Nr zamówieniowy: 7030418- Prostopadłościenny, wysokość 40 mm
- Górna powierzchnia aktywna
- Tworzywo sztuczne, PPS‐GF30
- Zasilanie i obsługa tylko przez połączenie z modułem interfejsu BL ident
- Złącze M12 × 1, połączenie tylko przez przewód przedłużający BL ident

Dane ogólne
EAN | 4047101259858 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
Numer taryfy celnej | 84719000000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 309 g |
Dane techniczne
Technologia | HF RFID |
Komunikacja radiowa i standard protokołu | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 102 x 83 x 40 mm, Q80WD |
Read/Write distance max. | 280 mm |
Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
Protokół sieciowy | Podłączenie do interfejsu RFID |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Czarny |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP68/IP69K |
Data Sheets
German | 1114 KB |
English | 1114 KB |
French | 1115 KB |
Spanish | 340 KB |
Czech | 1114 KB |
Dutch | 1114 KB |
Romanian | 1115 KB |
Russian | 1121 KB |
Polish | 1115 KB |
Chinese | 1194 KB |
Turkish | 1115 KB |
Deklaracja producenta
Instrukcja konfiguracji
Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie sprzętowe
Plik CAD
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
![]() |
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
Rozgałęźnik T do budowy topologii linii RFID, nakrętka łącząca ze stali nierdzewnej |
100049243 |
![]() |
RSEV57-TR2/RFID
Rezystor zakończeniowy do budowy topologii liniowej RFID, śruba ustalająca ze stali nierdzewnej |
6636988 |
![]() |
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel do zastosowań RFID w przemyśle spożywczym, złącze męskie M12, proste — złącze żeńskie M12, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PPEDEM, kolor biały, nakrętka sprzęgająca ze stali nierdzewnej |
6633193 |
![]() |
RKCV5500-2M/S2500
Kabel do zastosowań RFID w przemyśle spożywczym, złącze męskie M12, kabel niezakończony, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PPEDEM, kolor biały, nakrętka sprzęgająca ze stali nierdzewnej |
6633179 |
![]() |
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Rozgałęźnik Y do ponownego zasilania napięciem zasilania dla topologii liniowej magistrali RFID z nakrętką łączącą ze stali nierdzewnej |
6636989 |