Produkt  TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA

Kompaktowy moduł RFID dla OPC UA

4 kanały RFID zgodnie ze specyfikacją AutoID Companion i 8 uniwersalnych kanałów cyfrowych konfigurowalnych jako wejścia PNP lub wyjścia 2 A

Nr zamówieniowy: 6814126
    • Zintegrowany serwer OPC UA znormalizowany zgodnie ze specyfikacją AutoID Companion wer. 1.01
    • Wywoływanie danych za pośrednictwem klientów OPC UA
    • Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
    • Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
    • Szczelnie obudowana elektronika modułu
    • Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
    • ATEX strefa 2/22
    • Uniwersalny interfejs zapewniający interoperacyjność
    • Obsługuje mechanizmy bezpieczeństwa i uwierzytelnianie
    • Ciągły odczyt danych EPC, UID lub UŻYTKOWNIKA
    • Ciągły tryb magistrali HF z maks. 32 głowicami odczytująco-zapisującymi HF na kanał
    • 4 kanały ze złączem M12 do RFID
    • 8 uniwersalnych kanałów cyfrowych, konfigurowanych jako wejścia lub wyjścia PNP, 2 A
#

Dane ogólne

EAN 4047101376999
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia)
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 645 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy OPC UA
Signal type RFID, Wejścia dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wyjście dwustanowe
Technika połączeniowa M12
Typ urządzenia Moduły I/O, kompaktowa stacja
Prędkość transmisji ethernetowej 10/100 Mb/s
Connection technology Ethernet 2 × M12, 4-stykowe, kodowanie D
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP65/IP67/IP69K
Certyfikaty ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

6914150
6604801
U2282-0

Akcesoria podłączeniowe — I/O

6625608
6628112
6625640

Akcesoria podłączeniowe — sieć

6635170
6635579
6635538

Akcesoria podłączeniowe — technologia

6699200
7030331
6633193

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top