Produkt RSM RKM 50-2M
Kabel elementu wykonawczego i czujnika
Verbindungsleitung
Nr zamówieniowy: U2282-0- Złącze męskie 7/8″, proste, 5-stykowe
- Złącze żeńskie 7/8″ minifast, proste
- Kabel sterowniczy do instalacji w korytach
- Powłoka PVC, kolor żółty, 5 × 18 AWG
- Odporność na UV
- Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
- Odporność na olej
- Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Zatwierdzenie Flexlife i C-Track

Dane ogólne
| EAN | 4047101050226 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | MX |
| Waga | 289 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Wykonanie | Przewód przedłużający |
| Złącze A | Złącza, 7/8”–16 UN, Prosty |
| Liczba styków | 5 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Złącze B | Złącze żeńskie, 7/8”-16 UN, Prosty |
| Liczba pinów | 5 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty |
| Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Napięcie nominalne | 600 V |
| Prąd | 9 A |
| Średnica przewodu | Ø 7.62 mm |
| Długość przewodu | 2.0 m |
| Otulina przewodu | PCW, Żółty |
| Liczba żył przewodu | 5 |
| Klasa ochrony | IP67, IP68, IP69, IP69K |
| Certyfikaty | UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS |