Produkt  TBEN-S2-4IOL

Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet

4 kanały urządzeń nadrzędnych IO-Link

4 uniwersalnych kanałów dwustanowych PNP, 0,5 A, diagnostyka kanałów

Nr zamówieniowy: 6814024
    • Urządzenie PROFINET, urządzenie EtherNet/IP, serwer Modbus TCP, CC-Link IE field basic
    • Zintegrowany przełącznik Ethernet
    • Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s
    • 2 × M8, 4-styk., połączenie Ethernet fieldbus
    • Redundancja systemu PROFINET S2
    • Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
    • Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
    • Szczelnie obudowana elektronika modułu
    • Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
    • Złącze męskie M8, 4-stykowe, do zasilania
    • Grupy napięciowe z separacją galwaniczną
    • ATEX strefa 2/22
    • Złącza M12 dla urządzenia nadrzędnego IO-Link, 5-stykowe
    • Protokół IO-Link 1.1
    • Programowalny interfejs ARGEE
#

Dane ogólne

EAN 4047101309256
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia)
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 213 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Signal type IO-Link, Wyjście dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe
Technika połączeniowa M12
Typ urządzenia Moduły I/O, kompaktowa stacja, Obiektowy sterownik logiczny (ARGEE)
Prędkość transmisji sieciowej 10/100 Mbps
Technologia podłączenia sieciowego 2 × M8, 4-styk.
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP65/IP67/IP69K
Certyfikaty ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC

Akcesoria montażowe

6814040
6814043
100014866

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

6625673
6625553
6625559

Akcesoria podłączeniowe — I/O

6625604
6625636
6628112
6625644
6625612
6625640
6625608
U2445
U2187-1

Akcesoria podłączeniowe — sieć

6635237
6635247
6635160
6630376

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top