Produkt TBNN-S0-STD-01
Adapter do konfigurowania grup modułów TBEN-S
Nr zamówieniowy: 6814043- 1 szt.
- Łatwy rozkład modułów TBEN-S
- Tworzenie kompaktowych grup modułów TBEN-S
- Łatwy montaż
- Zgodność z wymiarami montażowymi

Dane ogólne
| EAN | 4047101333305 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002] |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 31 g |
Dane techniczne
| Typ urządzenia | Akcesoria montażowe |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP65/IP67/IP69K |